Anwendungsfälle

Fall 1: Stufenförmige lineare Elemente

In den nachfolgenden zwei Abbildungen werden stufenförmige lineare Bewegungen mit aktiver und inaktiver Taper-Link-Funktionalität veranschaulicht (siehe unterer Bereich der roten Linien).

Anwendungsfälle 1:
Stufenförmige lineare Bewegungen ohne Taper-Link-Funktionalität
Anwendungsfälle 2:
Stufenförmige lineare Bewegungen mit aktiver Taper-Link-Funktionalität

Fall 2: Stufenförmige zirkulare Elemente

In den nachfolgenden zwei Abbildungen werden stufenförmige zirkulare Bewegungen mit aktiver und inaktiver Taper-Link-Funktionalität veranschaulicht (siehe unterer Bereich der roten Linien).

Anwendungsfälle 3:
Stufenförmige zirkulare Bewegungen ohne Taper-Link-Funktionalität
Anwendungsfälle 4:
Stufenförmige zirkulare Bewegungen mit aktiver Taper-Link-Funktionalität

Fall 3: Kegel mit Kreiselement

In den nachfolgenden zwei Abbildungen wird ein kegelförmiges Element, basierend auf einem Kreiselement, mit aktiver und inaktiver Taper-Link-Funktionalität veranschaulicht (siehe unterer Bereich der roten Linien).

Anwendungsfälle 5:
Kegelförmiges Element ohne Taper-Link-Funktionalität
Anwendungsfälle 6:
Kegelförmiges Element mit aktiver Taper-Link-Funktionalität

Fall 4: Pyramidenförmiges Element

In den nachfolgenden zwei Abbildungen wird ein pyramidenförmiges Element mit aktiver und inaktiver Taper-Link-Funktionalität veranschaulicht (siehe unterer Bereich der roten Linien).

Anwendungsfälle 7:
Pyramidenförmiges Element ohne Taper-Link-Funktionalität
Anwendungsfälle 8:
Pyramidenförmiges Element mit aktiver Taper-Link-Funktionalität