Befehlsübersicht
Nachfolgend sind die G-Befehle, die die Werkzeugradiuskorrektur im NC-Programm betreffen, in zulässige und unzulässige Befehle aufgelistet:
Zulässige Befehle
NC-Befehl | Bedeutung |
---|---|
G26 | Einfügen zirkularer Übergangssätze |
G40 | Abwahl Werkzeugradiuskorrektur |
G41 | Anwahl Werkzeugradiuskorrektur links der Kontur |
G42 | Anwahl Werkzeugradiuskorrektur rechts der Kontur |
G138 | Modus: Direkte Anwahl |
G139 | Modus: Indirekte Anwahl |
G140 | Abwahl der Konturausblendung |
G141 | Anwahl der Konturausblendung |
G236 | Modus: Direkte An-/Abwahl auf die Bahn |
G237 | Modus: Lotrechte An-/Abwahl |
G239 | Modus: Direkte An-/Abwahl ohne Satz |
Unzulässige Befehle
NC-Befehl | Bedeutung |
---|---|
G05 | Tangentiale An-/ Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur |
G25 | Einfügen linearer Übergangssätze |
G238 | Modus: Inneneckanwahl der Werkzeugradiuskorrektur |
#TRC [REMOVE_MASKED_BLOCKS] | Löschen von Konturschleifen |
Bei Verwenden eines unzulässigen Befehls wird der Fehler mit ID 90166 ausgegeben.