Parameter
P-CHAN-00550 | Festlegung der Funktionalitäten für die Werkzeugradiuskorrektur |
Beschreibung | Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten für die Werkzeugradiuskorrektur fest. |
Parameter | configuration.tool_radius_comp.function |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | MULTI_PATH: 2-Pfadkonfiguration und 2-Pfadprogrammierung aktiv -: Keine Funktionalitäten festgelegt. |
Dimension | ---- |
Standardwert | * |
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Über P-CHAN-00555 und P-CHAN-00556 besteht die Möglichkeit abhängig vom Bearbeitungsmodus Funktionen festzulegen. |