Methoden der Schnittstelle

Zu implementierende Methoden

Folgende Methoden sind für eine dynamische Konturüberwachung zu implementieren (TcCncDynContourControlInterface.h):

CalculateOnNewGeometry

Berechnung erfolgt mit jedem neuen Geometrieelement.

Abhängig vom aktuellen Geometrieübergang (nachfolgende Tabelle) und den Werkzeugparametern berechnet die Methode einen Normalisierungsfaktor.

Input: Aktuelle Parameter der dynamischen Konturvorsteuerung.

CalculateOrientation

Berechnung erfolgt mit jeder neuen Position.

Abhängig von der aktuellen Position berechnet die Methode die neue Orientierung der Kompensation.

Input: Aktuelle Parameter der dynamischen Konturvorsteuerung.

CalculateOffset

Berechnung erfolgt mit jeder neuen Position.

Berechnung der Achsoffsets im MCS, abhängig von der zuvor ermittelten Orientierung der Kompensation. Die Achsoffsets werden den Achspositionen überlagert.

Input: Aktuelle Parameter der dynamischen Konturvorsteuerung.

Hinweis:

Werden die Offsets in der kinematischen Transformation überlagert, so müssen die Offsets dieser Funktion den Wert 0 haben.

Wert-Geometrieübergang

Bedeutung

0

Positionswechsel

1

Stillstand in Linearbewegung

2

Stillstand in Zirkularbewegung

3

Übergang von Linearbewegung zu Linearbewegung

4

Übergang von Zirkularbewegung zu Linearbewegung

5

Übergang von Linearbewegung zu Zirkularbewegung

6

Übergang von Zirkularbewegung zu Zirkularbewegung