Fehlermeldungen
Fehler-ID | Beschreibung |
|---|---|
ID 50732 | Reservierter Speicher für TwinCAT3 TcCOM-Interface der dynamischen Konturvorsteuerung zu klein. |
ID 50733 | Bei Aktivierung der dynamischen Konturvorsteuerung ist ein Fehler aufgetreten. |
ID 50734 | Die Option zur dynamischen Konturvorsteuerung ist in der aktuellen Softwareversion nicht enthalten. |
ID 50735 | Die Berechnung CalculateOnNewGeometry() der dynamischen Konturvorsteuerung hat einen Fehler gemeldet. |
ID 50736 | Die Berechnung CalculateOrientation() der dynamischen Konturvorsteuerung hat einen Fehler gemeldet. |
ID 50737 | Die Berechnung CalculateOffset() der dynamischen Konturvorsteuerung hat einen Fehler gemeldet. |
ID 293100 | Angeforderte Werkzeugradius-Kompensation ist nicht konfiguriert. |
ID 293101 | Ungenügend Speicher für Verwaltung des COM-Interfaces. |
ID 293102 | Verzeichnis der COM-Schnittstellenobjekte ist nicht vorhanden. |
ID 293103 | ISGCtrl ist noch nicht initialisiert. |
ID 293104 | Angegebenes COM-Interface ID ist nicht konfiguriert. |
ID 293105 | Angegebenes COM-Interface kann intern nicht gespeichert werden. |