Profilgenerator (Slope)

Bei NC-Programmen aus längeren Bewegungssätzen, für die sich #CONTOUR MODE-Verfahren eignen, bieten sich die Generatoren mit TRAPEZ- oder SIN2-förmigen Beschleunigungsprofilen an. Sehr steife Maschinen lassen sich gegebenenfalls mit STEP-Profilen betreiben.

Für NC-Programme aus vielen kurzen Sätzen, welche mit den HSC-Verfahren Surface und B-Spline geglättet werden, eignet sich der HSC-Profilgenerator, der Beschleunigungen über mehrere Sätze hinweg gleichmäßig auf- und abbaut, wie in den unteren Abbildungen. Die Anzahl der gepufferten Sätze im Profilgenerator lässt sich mit P-STUP-00071 einstellen. Falls es die Hardware zulässt, wird empfohlen die Ruck-Ausnutzung zu optimieren, mittels der NO_OPT-Option Null [PROG] oder beim Hochlauf über FCT_LOOK_AHEAD_OPT [MDS-CHAN].

Profilgenerator (Slope) 1:
Vorschub und Beschleunigung in Programmen aus langen Sätzen

Blau: Bahngeschwindigkeit, rot: Maximal erlaubte Bahngeschwindigkeit

Profilgenerator (Slope) 2:
Vorschub und Beschleunigung in Programmen aus vielen kurzen Sätzen

Schwarz: Bahnbeschleunigung, rot: Grenzwert der Bahnbeschleunigung