Allgemeine Parameter

Die allgemeinen Parameter betreffen:

Geometrie

Einheit

Bedeutung

V.P.RADIUS_TOOL

mm

Radius der Spitze des Messtasters (in der Spindel eingespannt)

V.P.SAFETY_POS

mm

Sicherheitsabstand um die Kalibrierkugel während Vorpositionierung

V.P.SAFETY_DISTANCE_MEAS

mm

Sicherheitsabstand um die Kalibrierkugel während Messung. Muss groß genug sein, dass die Messgeschwindigkeit erreicht werden kann.

V.P.RADIUS_WORKPIECE

mm

Radius der Kalibrierkugel (als Werkstück auf dem Tisch angebracht)

V.P.MEASURING_FEED

mm/min

Geschwindigkeit zum Messen (G100 Sätze)

V.P.POSITIONING_FEED

mm/min

Geschwindigkeit zum Positionieren

V.P.KIN_TYP

-

Kinematik der Maschine

V.P.KIN_TYP_VARIANT

-

Variante der Kinematik, wenn z.B. wie bei Kinematik 90 mehrere Kinematiken mit einer Nummer zusammengefasst werden

#FILE NAME [MSG = "…"]

String

Pfad zum Speichern der Messdaten

V.L.PRINT (optional)

-

Ausgabe eines Protokolls in der parametrierten Datei, 0 = kein Protokoll, 1 = Deutsch, 2 = Englisch

V.P.MAX_PRECISION (optional)

mm

Maximal erlaubte Abweichung von Messfehlern

V.P.LIST_FORMAT

-

Ausgabeformate: 0 = XML, 1 = TwinCAT 2, 2 = TwinCAT 3

Die Radien von Tasterspitze und Kalibrierkugel dienen nur der Berechnung der Verfahrwege und werden nicht für die Berechnung der Versätze genutzt. Daher genügt es, Näherungen für diese Radien anzugeben. Die Bedeutung der Geometrie-Parameter ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Allgemeine Parameter 1:
Bedeutung der Geometrie-Parameter

Die erste Messbewegung findet in negativer Z-Richtung statt, der Messweg wird aus den vom Bediener eingegebenen Parametern ermittelt und beträgt vom Startpunkt aus inkrementell:

Z = -(V.P.RADIUS_TOOL+V.P.SAFETY_DISTANCE_POS + 2*V.P.RADIUS_WORKPIECE)

Beispiel

Radius Taster (als Werkzeug): V.P.RADIUS_TOOL = 3Sicherheitsabstand Positionieren: V.P.SAFETY_DISTANCE_POS = 20Radius Kalibrierkugel (als Werkstück): V.P.RADIUS_WORKPIECE = 15

Der resultierende NC-Block ist:

G100 G91 Z-[3+20+2*15]

Es wird um -53 mm in Z verfahren, also muss der Abstand zwischen Kugel und Taster beim Start kleiner als 53mm sein.

Beispiel

Der Sicherheitsabstand muss groß genug sein, dass die korrekte Geschwindigkeit zum Messen erreicht wird. Sonst können Abweichungen durch das geschwindigkeitsabhängige Schaltsignal auftreten.