Parametrierbeispiel für Betriebsart im T1-Modus

Auszug der Parametrierung der Kanalparameterliste:

limit.kin[i].active               1        #P-CHAN-00464
limit.kin[i].id                   1        #P-CHAN-00830
limit.kin[i].mode                 0        #P-CHAN-00469
limit.kin[i].velocity.max         250000.0 #P-CHAN-00466
limit.kin[i].velocity.ipo_weight_fact  70  #P-CHAN-00478

Erläuterungen:

i: Index der Funktion, 2 > i ≥ 0

active: Aktivieren dieser Begrenzung

id: ID der Kinematik, welche die Bewegungsgeschwindigkeit begrenzen soll (nur kin_step[0])

mode: Einstellen der Handhabung von Werkzeugparametern.

velocity.max: Die maximale Geschwindigkeit in µm/s

velocity.ipo_weight_fact: Gewichtungsfaktor des Geschwindigkeitsanteils der Interpolation an der Geschwindigkeit bei aktivem G201.