Werkzeugparametermodi
Die Kinematik der Geschwindigkeitsbegrenzung ist unabhängig von der bearbeitenden Kinematik. Das Verhalten beim Werkzeugwechsel kann mit dem Parameter P-CHAN-00469 angepasst werden.
P-CHAN-00469 = 0 (Standard)
Bei einem Werkzeugwechsel mit dem T/D-Wort werden die Werkzeuglänge sowie die Werkzeugkopfversätze der Kinematik aktualisiert.
Wird das Werkzeug ohne folgendes T/D-Wort verändert (z.B. mit V.G.WZ_AKT), müssen die Parameter der Kinematik explizit mit dem Befehl #LIMIT REFRESH [KIN] aktualisiert werden.
Bei #TRAFO ON / OFF wird die Kinematik der TCP-Geschwindigkeitsüberwachung nicht automatisch aktualisiert.
Gleiches gilt, falls die Kinematikparameter selbst, z.B. mit V.G.KINEMATIK[i].PARAM[j], verändert werden.
Die Parameter der Kinematik werden immer aktualisiert:
- zum Programmstart,
- beim Setzen des D-Wortes und
- durch den Befehl #LIMIT REFRESH [KIN].
P-CHAN-00469 = 1
In diesem Modus werden bei einem T/D-Wort die Kinematikparameter nicht aktualisiert. Außerdem werden zu keinem Zeitpunkt die Länge oder die Werkzeugkopfversätze des aktiven Werkzeuges zu den Kinematikdaten der Kinematik hinzugefügt.
Falls allerdings Werkzeugparameter der TCP-Kinematik verändert werden sollen, können diese über die V.G.-Variable V.G.LIMIT.KIN[i].TOOL.KIN_PARAM[j] und V.G.LIMIT.KIN[i].TOOL.LENGTH angepasst werden.
Werden die Parameter von LIMIT geschrieben, bleiben sie bis zum erneuten Überschreiben oder Neustart der Steuerung bestehen. Diese Parameter werden dann wie im Mode=0 der Werkzeugparameter (additiv zu den Kinematikparametern) verwendet.
Werden die V.G.-Parameter geschrieben, werden diese beim nächsten Programmstart oder sofort durch das Verwenden des NC-Befehls #LIMIT REFRESH [KIN] zu den Kinematikparametern addiert.
Der Befehl #LIMIT REFRESH [KIN] aktualisiert alle aktiven Begrenzungskinematiken. Der Modus entscheidet dann, ob die Parameter der V.G.LIMIT… oder des aktiven Werkzeuges addiert werden.
Mode = 1 sollte dann verwendet werden, wenn…
- die Werkzeugparameter keine Relevanz für die Begrenzungsfunktion haben,
- diese zwischen den Kinematiken nicht kompatibel sind oder
- das Werkzeug für die Begrenzung anders parametriert ist.
![]() | In Verbindung mit der Koppelkinematik KIN_TYP 210 werden keine Änderungen der Kinematikparameter über das Werkzeug oder V.G.LIMIT übernommen. |