Realisierung CB Kopfkinematik

Die existierende Kinematik mit der ID 9, mit der CA Kopfkinematik, soll zu einer CB Kopfkinematik umgewandelt werden.

Realisierung CB Kopfkinematik 1:
CB Kopfkinematik

Konfiguration einer CB-Maschine

# CB-Maschine: XYZCB
#
kinematik[91].rtcp                        1
# Programiermodus CB->19
kinematik[91].programming_mode            19
kinematik[91].number_of_axes               5
#WZ Orientierung in Nullstellung der Maschinenachsen
kinematik[91].zero_orientation[0]         0
kinematik[91].zero_orientation[1]         0
kinematik[91].zero_orientation[2]         1
#WZ Aufnahme in Nullstellung der Maschinenachsen
kinematik[91].zero_position[0]            0
kinematik[91].zero_position[1]            0
kinematik[91].zero_position[2]            0
#
# X-Achse Typ , Lage (Index 0)
kinematik[91].axis[0].type                1    #lin
kinematik[91].axis[0].orientation[0]      1
kinematik[91].axis[0].orientation[1]      0
kinematik[91].axis[0].orientation[2]      0
#
# Y-Achse Typ , Lage (Index 1)
kinematik[91].axis[1].type                1    #lin
kinematik[91].axis[1].orientation[0]      0
kinematik[91].axis[1].orientation[1]      1
kinematik[91].axis[1].orientation[2]      0
#
# Z-Achse Typ , Lage (Index 2)
kinematik[91].axis[2].type                1    #lin
kinematik[91].axis[2].orientation[0]      0
kinematik[91].axis[2].orientation[1]      0
kinematik[91].axis[2].orientation[2]      1
#
# C-Achse Typ , Lage (Index 3)
kinematik[91].axis[3].type                2    #rot
kinematik[91].axis[3].orientation[0]      0
kinematik[91].axis[3].orientation[1]      0
kinematik[91].axis[3].orientation[2]      1
#
# B-Achse Typ , Lage (Index 4)
kinematik[91].axis[4].type                2    #rot
kinematik[91].axis[4].orientation[0]      0
kinematik[91].axis[4].orientation[1]      1
kinematik[91].axis[4].orientation[2]      0
kinematik[91].axis[4].point[0]            0
kinematik[91].axis[4].point[1]            0
kinematik[91].axis[4].point[2]            1000000
#
# Reihenfolge der kinematischen Kette: YXZCB
kinematik[91].chain[0]    0    #X-Achse
kinematik[91].chain[1]    1    # Y-Achse
kinematik[91].chain[2]    2    # Z-Achse
kinematik[91].chain[3]    3    # C-Achse
kinematik[91].chain[4]    4    # B-Achse
#

Die Parametrierung der Maschine kann analog zum Beispiel der CA-Maschine ebenfalls im NC-Programm festgelegt werden.