TRAFO_TYP_214 – Winkelprojektion

Funktionalität verfügbar ab V3.1.3115.0

Transformationsstruktur:

Die Transformationsdefinition besteht aus einer PCS-Achse und einem Neigungswinkel.

Die Transformation mit der ID 214 entspricht einer Projektion einer Hauptebene an einer um einen Winkel geneigten PCS-Achse.

In den nachfolgenden Abbildungen wird die X-Achse geneigt. Die Y-Koordinate wird auf die Z-Achse projiziert und mit der Z-Koordinate addiert.

TRAFO_TYP_214 – Winkelprojektion 1:
Seitenansicht einer Winkelprojektion vom TRAFO_TYP_214
TRAFO_TYP_214 – Winkelprojektion 2:
Projektion eines Quadrats mit der Winkelprojektion TRAFO_TYP_214

Beispielhaft ergibt ein Kreis in der X/Y-Ebene bei einer Neigung um die X-Achse eine Ellipse im transformierten PCS‘-System.

TRAFO_TYP_214 – Winkelprojektion 3:
Projektion eines Kreises mit der Winkelprojektion TRAFO_TYP_214

Bei einer Verkippung der Y-Achse wird die Z-Koordinate auf die X-Achse projiziert und mit der X-Koordinate addiert.

Bei einer Verkippung der Z-Achse wird die X-Koordinate auf die Y-Achse projiziert und mit der Y-Koordinate addiert.

Die Ebene wird um den Winkel im mathematisch positiven Sinne, d.h. im Gegenuhrzeigersinn, geneigt.

Einschränkungen der Transformation:

  1. Der Neigungswinkel muss zwischen -60° und +60° liegen, bei Neigungswinkeln außerhalb des zulässigen Bereichs wird der Fehler ID 292010 ausgegeben.
  2. Es kann nur um eine der drei Achsen X, Y oder Z des PCS-Systems geneigt werden, zulässige Werte sind 1,2 oder 3. Bei anderen Angaben wird der Fehler ID 22281 ausgegeben.

Parameter der Transformation

param[i]

Beschreibung

Einheit

0

Neigungswinkel

1.0 E-4°

1

Logische Achsnummer der Achse, um die geneigt wird.

1 = XPCS, 2 = YPCS, 3 = ZPCS

[ - ]