TRAFO_TYP_212 – Achskopplung
Transformationsstruktur:
Die Transformation besteht aus einer Master- und eine Slaveachse. Die Slaveachse folgt nach der aktivierten Transformation der mit einem Kopplungsfaktor multiplizierten Bewegung der Masterachse.
Die Transformation mit der ID 212 ermöglicht eine Achskopplung auf der PCS-Ebene. Diese Transformation kann mit der Funktion #GEAR LINK verglichen werden.
![]() | Funktionalität verfügbar ab V3.1.3110.3 |
Die größten Unterschiede sind:
- Die Kopplung wirkt auf Basis der Programmierkoordinaten im Vergleich zu den Achskoordinaten.
- Bei dieser Kopplung wird die Kopplungsbewegung in der Betrachtung der Bahndynamik berücksichtigt.
Einschränkungen der Transformation:
- Die Slaveachse darf während aktiver Kopplung nicht verfahren werden.
- Es darf während aktiver Kopplung kein CS oder Trafo geändert werden.
- Bei keiner der Beteiligten Achsen darf die Modulorechnung aktiv sein.
Die Punkte 1. und 2. werden mit dem CNC-Fehler ID 22274 abgefangen.
![]() | Falls die Slaveachse in der #FGROUP definiert ist, wird die Bewegung durch die Transformation mitberücksichtigt. |
Parameter der Transformation
param[i] | Beschreibung | Einheit |
0 | Logische Achsnummer der Masterachse | [ - ] |
1 | Logische Achsnummer der Slaveachse | [ - ] |
2 | Kopplungsfaktor | [ - ] |