KIN_TYP_80 – Fünfachs-Kinematik mit A/B-Werkstücktisch

Kinematische Struktur

Die Kinematik besteht aus 3 translatorischen NC-Achsen im Werkzeug und 2 rotatorischen NC-Achsen im Werkstück.

Achskonfiguration im NC-Kanal

Achsbezeichner

X, Y, Z, A, B

Achsindex

0, 1, 2, 3, 4

Kinematische Struktur

 

Werkzeugachsen

Werkstückachsen

NC-Achsen

X, Y, Z

A, B

KIN_TYP_80 – Fünfachs-Kinematik mit A/B-Werkstücktisch 1:
Achskonfiguration der 5-achsigen Maschine
KIN_TYP_80 – Fünfachs-Kinematik mit A/B-Werkstücktisch 2:
Versätze Werkzeugkopf
KIN_TYP_80 – Fünfachs-Kinematik mit A/B-Werkstücktisch 3:
Versätze Werkstückträger
KIN_TYP_80 – Fünfachs-Kinematik mit A/B-Werkstücktisch 4:
Ideale und reale Z-Nullstellung

In der idealen Nullstellung der kinematischen Struktur schneiden sich die Drehachse A im Werkstück und der Bezugspunkt am Werkzeugschlitten (hier Werkzeugeinspannpunkt) in einem Punkt. Die Maschinenachspositionen des Werkzeugschlittens sind dann in dieser Stellung 0. Im Allgemeinen können diese Achspositionen bei einer Maschine nicht angefahren werden. Die bei der Werkzeugschlittenposition 0 vorhandenen Offsets zu dieser Stellung können über die Parameter HD10, HD11, HD12 berücksichtigt werden.

Versatzdaten der Kinematik

HD-Versatz

param[i]

Beschreibung

Einheit

HD1

0

Z-Versatz Bzpkt. WZ-Schlitten bis Einspannpunkt WZ

1.0 E-4 mm

HD2

1

X-Versatz Bzpkt. WZ-Schlitten bis Einspannpunkt WZ

1.0 E-4 mm

HD3

2

Y-Versatz Bzpkt. WZ-Schlitten bis Einspannpunkt WZ

1.0 E-4 mm

HD4

3

X-Achsversatz Drehachse A zu Drehachse B

1.0 E-4 mm

HD5

4

Y-Achsversatz Drehachse A zu Drehachse B

1.0 E-4 mm

HD6

5

Z-Achsversatz Drehachse A zu Drehachse B

1.0 E-4 mm

HD7

6

X-Achsversatz Drehachse B NP WCS

1.0 E-4 mm

HD8

7

Y-Achsversatz Drehachse B NP WCS

1.0 E-4 mm

HD9

8

Z-Achsversatz Drehachse B NP WCS

1.0 E-4 mm

HD10

9

X-Versatz zu Maschinennullpunkt MNP

1.0 E-4 mm

HD11

10

Y-Versatz zu Maschinennullpunkt MNP

1.0 E-4 mm

HD12

11

Z-Versatz zu Maschinennullpunkt MNP

1.0 E-4 mm

HD13

12

Rotatorischer Offset A-Achse

1.0 E-4°

HD14

13

Rotatorischer Offset B-Achse

1.0 E-4°

HD15

14

Drehrichtungsflag A-Achse

[ - ]

HD16

15

Drehrichtungsflag B-Achse

[ - ]