KIN_TYP_59 – Kardankinematik mit C/A-Kopf

Die Kinematik besteht aus 3 translatorischen und 2 rotatorischen NC-Achsen im Werkzeug. Die A-Achse ist um einen Winkel != 90 Grad um die Y-Achse gedreht angeordnet, typischerweise liegt der Winkel zwischen 30 und 60 Grad.

Achskonfiguration im NC-Kanal

Achsbezeichner

X, Y, Z, C, A

Achsindex

0, 1, 2, 3, 4

Kinematische Struktur

 

Werkzeugachsen

Werkstückachsen

NC-Achsen

X, Y, Z,C,A

-

KIN_TYP_59 – Kardankinematik mit C/A-Kopf 1:
Kardankinematik mit CA-Kopf
KIN_TYP_59 – Kardankinematik mit C/A-Kopf 2:
Versätze des kardanischen CA-5-Achskopfes

Versatzdaten der Kinematik

HD-Versatz

param[i]

Beschreibung

Einheit

HD1

0

Z- Versatz bis Einspannung WZ

1.0 E-4 mm

HD2

1

X- Versatz bis Einspannung WZ

1.0 E-4 mm

HD3

2

Y- Versatz bis Einspannung WZ

1.0 E-4 mm

HD4

3

X- Versatz Kompensationspunkt (SP) bis A-Achse

1.0 E-4 mm

HD5

4

Y- Versatz Kompensationspunkt (SP) bis A-Achse

1.0 E-4 mm

HD6

5

Z- Versatz Kompensationspunkt (SP) bis A-Achse

1.0 E-4 mm

HD7

6

Winkel zwischen A-Achse und Z-Achse

1.0 E-4°

HD8

7

X- Versatz A-Achse bis C-Achse

1.0 E-4 mm

HD9

8

Y-Versatz A-Achse bis C-Achse

1.0 E-4 mm

HD10

9

Z-Versatz A-Achse bis C-Achse

1.0 E-4 mm

HD11

10

X-Versatz C-Achse bis Maschinenpunkt M

1.0 E-4 mm

HD12

11

Y-Versatz C-Achse bis Maschinenpunkt M

1.0 E-4 mm

HD13

12

Z-Versatz C-Achse bis Maschinenpunkt M

1.0 E-4 mm

HD14

13

Rotatorischer interner Offset C-Achse (*)

1.0 E-4°

HD15

14

Rotatorischer interner Offset A-Achse (*)

1.0 E-4°

HD16

15

Rotatorischer Offset C-Achse (*)

1.0 E-4°

HD17

16

Rotatorischer Offset A-Achse (*)

1.0 E-4°

 

 

 

 

HD21

20

Steuerflag:

0: Transformation der rotatorischen Achsen C und A , Standard.

1: Die rotatorischen Achsen C und A sind Maschinenwinkel.

[ - ]

Im Allgemeinen wandert der mit ARP (Rotationspunkt A-Achse) bezeichnete Bezugspunkt in den Bezugspunkt SP d.h. der Vektor V3 ist 0 und der Punkt SP liegt in der Werkzeugachse, die sich mit der C-Drehachse deckt. In diesem Fall sind dann nur die Parameter L, HD1, HD7 und HD10 erforderlich. Die Kinematik kann einen A-Raumwinkel von maximal 2*HD7 umsetzen.

(*) Die rotatorischen Offsets HD14 und HD15 wirken nur auf das interne Kinematikmodell, d.h. diese Offsets werden nicht an die rotatorischen Achsen weitergereicht. Im Gegensatz dazu wirken die Offsets HD16 und HD17 wie eine NPV bei aktiver kinematischer Transformation. Sie führen auch zu einer Neupositionierung des Kardankopfes mit rotatorischem Offset bei Programmierung einer Winkelposition.

KIN_TYP_59 – Kardankinematik mit C/A-Kopf 3:
Kardankopf bei idealer Kopfgeometrie (Schnittpunkt C-A-Achse liegt in Werkzeugachse)
KIN_TYP_59 – Kardankinematik mit C/A-Kopf 4:
Kardankopf mit versetzter C-Achse (C-Achse liegt nicht in der Werkzeugachse)