KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik

Kinematische Struktur

Die Roboterkinematik besteht aus 3 rotatorischen und einer translatorischen NC-Achse im Werkzeug. In der Z-Achse erfolgt die Werkzeuglängenverrechnung. Alle Rotationachsen sind C-Achsen.

Achskonfiguration im NC-Kanal

Achsbezeichner

X, Y, Z, C (C1, C2, Z, C3)

Achsindex

0, 1, 2, 3

Kinematische Struktur

 

Werkzeugachsen

Werkstückachsen

NC-Achsen

X,Y, Z, C

-

KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 1:
SCARA Kinematik
KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 2:
SCARA Kinematik in Nullstellung (C1=0, C2=0, C3=0, HD8=0)

Abhängig von der Knickstellung des Robotergelenkes 2 (C2) arbeitet der SCARA als Links- oder Rechtshänder. Die Maschinenachsstellung vor Anwahl der Transformation entscheidet also darüber, ob der SCARA als Rechts- oder Linkshänder positioniert. Ein Wechsel zwischen Links- und Rechtshänder ist bei inaktiver kinematischer Transformation möglich.

Über HD7 kann der Bezug des Robotergelenkes 2 (C2) festgelegt werden.

Im Standardfall HD7 = 0 bezeichnet C2 den Winkel zwischen der Verlängerung des ersten Arms und dem zweiten Arm. Bei HD7 = 1 ist C2 der Winkel zwischen der X-Achse und dem zweiten Arm.

HD8 ist ein rotatorischer Offset von C2. Damit ist es möglich, eine Nullstellung der Kinematik zu beschreiben, in der der SCARA nicht komplett ausgestreckt ist, sondern im zweiten Gelenk angewinkelt. Standardmäßig ist HD8=0.

HD7 = 0 (Standard)

HD7 = 1

Rechtshänder
KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 3:

Rechtshänder

KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 4:

Linkshänder

KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 5:

Linkshänder

KIN_TYP_36 – SCARA-Kinematik 6:

Versatzdaten der Kinematik

HD-Versatz

param[i]

Beschreibung

Einheit

HD1

0

WZ Längenversatz in Z-Richtung

1.0 E-4 mm

HD2

1

Längenversatz von Gelenk 1 bis Gelenk 2

1.0 E-4 mm

HD3

2

Längenversatz Gelenk 2 bis Drehachse C3

1.0 E-4 mm

HD4

3

X-Versatz Nullpunkt C1 Achse

1.0 E-4 mm

HD5

4

Y-Versatz Nullpunkt C1 Achse

1.0 E-4 mm

HD6

5

Rotatorischer Offset C1 Achse

1.0 E-4°

HD7

6

Bezug des Robotergelenks von C2
0 = C2 als Offset zu C1 berechnen (Standard)
1 = C2 als Winkel zur X-Achse berechnen

[ - ]

HD8

7

Rotatorischer Offset C2 Achse

1.0 E-4°