KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation
Bei Bearbeitung der Stirnfläche (#FACE) mit den Kinematik IDs 13 oder 14 wird von idealer Maschinenstruktur ausgegangen.
Mechanische Offsetkorrekturen in Y-Richtung
Die Wirkung der mechanischen Offsetkorrekturen sind abhängig von der Maschinen-ID bei C-Achs-Stirnflächenbearbeitung (P-CHAN-00008).
Eigenschaften des Y-Versatzes:
- Bei Stirnflächentransformation 2, also P-CHAN-00008=2 und somit Kinematik ID 14 ist ein Durchfahren durch die Drehmitte nicht möglich.
- Der Y-Versatz führt hier zur Vergrößerung des kritischen Bereichs um das Drehzentrum herum. Bei der idealen Kinematik ist dies hingegen nur ein Punkt.
- Der Y-Versatzes führt zu einem kritischen Bereich (Kreis in Drehmitte) der nicht angefahren werden kann.
- Die Dynamik in der Nähe des kritischen Bereichs ist aufgrund des Y-Versatzes unsymmetrisch.
Die Drehrichtung kann über den HD-Parameter HD5 eingestellt werden.
HD5 = 0 (Standard) | HD5 = 1 |
Versatzdaten der Kinematiken
HD-Versatz | param[i] | Beschreibung | Einheit |
HD1 | 0 | Z-Versatz bis Spannpunkt des Werkzeugs | 1.0 E-4 mm |
HD2 | 1 | Nicht belegt |
|
HD3 | 2 | Nicht belegt |
|
HD4 | 3 | Y-Versatz | 1.0 E-4 mm |
HD5 | 4 | Drehrichtung | [-] |
Programmierbeispiel
Änderung der Drehrichtung in Stirnflächenbearbeitung
TCP-Position links der Drehmitte
Die XTCP Position und damit auch die XACS Position liegen ohne Offsets auf der rechten Seite vom Drehpunkt der Werkstückdrehachse (bei face_id 1 und face_id 2). Die Bearbeitung erfolgt auf der rechten Seite.
Bei Verwendung von P-CHAN-00008=2 (face_id 2) kann auch der TCP auf der linken Seite bearbeiten. Der Wechsel von links nach rechts kann bei inaktiver Kinematik erfolgen. Die X-Achse muss vor Anwahl der Kinematik auf die negative Position, links von der Drehmitte, positioniert werden.
TCP- Bearbeitung rechts von der Drehmitte | TCP- Bearbeitung links von der Drehmitte |