Voraussetzungen

Für die Koppelkinematik können folgende Kinematiktypen als Teilkinematik verwendet werden:

Kinematik
typ

Beschreibung

5

Vierachs-Kinematik mit Kreuzkopf für 4 Werkzeuge

6

Vierachs-Kinematik mit Unterflur-Fräswerkzeug

7

Fünfachs-Kinematik mit manueller Hilfsachse (Bohren)

8

Fünfachs-Kinematik mit manueller Hilfsachse (Sägen)

9

Fünfachs-Kinematik (Bohr- und Fräsaggregat)

10

Fünfachs-Kinematik (Sägen)

35

SCARA-Kinematik (ab V3.1.3135.0)

45

Sechsachs-Gelenkarm-Roboter

91

Universelle Kinematik

96

Vierachs-Palletierroboter

213

Fünfachs-Palettierroboter

500-999

TcCOM-Transformation mit Orientierung (siehe [McCOM-TRAFO])