Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P2

Geschätzter Zapfendurchmesser. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Vorpositionierung.

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS)

G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59

Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G"

Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben

Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.

@P9

Verschieben des Messergebnisses entlang der X-Achse

@P10

Verschieben des Messergebnisses entlang der Y-Achse

@P13

Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren

Standard: Durchmesser des Tasters

@P14

Winkel zum 1. Messpunkt in Bezug auf X+ Achse [Grad]

Standard: 0

@P15

Fortschaltwinkel [Grad]

Standard: 120

@P19

Vorpositionieren in der Z-Achse, relativ

@P33

Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]

Standard: 5

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.