Parameter

Erforderliche Versorgungsparameter

Zyklusparameter

Beschreibung

@P6

Messweg in Richtung negativer Z-Achse, nur positive Werte erlaubt

@P87

Durchmesser der Kugel

Optionale Versorgungsparameter

Zyklusparameter

Beschreibung

@P13

Sicherheitsabstand bei der Vorpositionierung

Standardwert = Durchmesser des Tasters

@P14

Antastwinkel der ersten seitlichen Messung in Bezug zur positiven X-Achse [Grad]

Standardwert = 0

@P15

Differenz des Antastwinkels zwischen den seitlichen Messungen [Grad]

Standardwert = 90

@P33

Überfahrbereich beim Messvorgang

Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht

Standardwert = @P87/4 (Kalibrierung an Kugel)

@P64

Definition der Strecke zum Anfahren der Vorposition

0: Linear (Standardwert)

1: Kreisförmig

@P86

Z-Referenz der Oberkante der Kugel. Wenn Parameter gegeben, wird die Länge des Messtasters angepasst

@P88

Messwiederholung mit berechneten Größen auf Äquatorhöhe zur verbesserten Genauigkeit

1: Ja

2: Nein (Standardwert)

Hinweis

Wurde über @P64 die kreisförmige Anfahrt der Vorposition ausgewählt, wird dadurch die Kollisionserkennung deaktiviert. Diese Option darf nur dann aktiviert werden, wenn ein sicheres Anfahren der Vorposition gewährleistet ist.

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.