Ausgabevariablen
Variable | Wert |
V.CYC.SysRetToolLength | Ermittelte Werkzeuglänge |
V.CYC.SysRetToolRadius | Ermittelter Werkzeugradius |
V.CYC.SysRetToolOffsetLength | Ermittelte Differenz Werkzeuglänge |
V.CYC.SysRetToolOffsetRadius | Ermittelte Differenz Werkzeugradius |
V.CYC.SysRetMeasPointsZ[n][3] | Einzelne Messpunkte der Längenmessung |
V.CYC.SysRetMeasPointsXY[n][3] | Einzelne Messpunkte der Radiusmessung |
Informationen zur Verwendung der Ausgabevariablen siehe Handhabung von Ausgabevariablen. Siehe Informationen zur Verwendung der Ausgabevariablen.
Die Übertragung der Ergebniswerte in die Werkzeugdatenbank kann beispielsweise durch Verwendung von Externe Variablen im Post-Programm erfolgen.
Messpunkte-Arrays
Die Arrays V.CYC.SysRetMeasPointsZ und V.CYC.SysRetMeasPointsXY enthalten die X-, Y- und Z-Koordinaten jedes einzelnen Messpunkts. Der zweite Index gibt die Achse an: [0] = X, [1] = Y, [2] = Z.
Die Arrays müssen vor dem Zyklusaufruf mit ausreichender Größe deklariert werden. Die erste Dimension muss mindestens 2 + @P23 (Wiederholungen) groß sein, die zweite Dimension muss genau 3 betragen: