Parameter
Erforderliche Versorgungsparameter
Zyklusparameter | Beschreibung |
@P65 | Typ 0: Längenmessung 1: Radiusmessung 2: Längen- und Radiusmessung |
@P66 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig. |
Optionale Versorgungsparameter
Zyklusparameter | Beschreibung |
@P13 | Abstand für die seitliche Messung [mm, inch] Standardwert = Aktueller Werkzeugdurchmesser |
@P23 | Wiederholungen der Feinmessungen Standardwert = 1 |
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg nach dem Erreichen der erwarteten Werkzeugkante. Standardwert = Aktueller Werkzeugradius (V.G.WZ_AKT.R) |
@P37 | Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung. Standardwert = 1/100 (1/2 aktueller Werkzeugdurchmesser) (1/100 * V.G.WZ_AKT.R) Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben. |
@P67 | Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig. Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen. Standardwert = 0 |
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Logging
Für diesen Zyklus wurde die Logging-Funktionalität aktiviert.