Allgemein
Die Länge des Messtasters wird bis zur Unterseite der Messtasterkugel definiert. Die geschwindigkeitsabhängige Verzögerung zwischen Anschlagspunkt der Messtasterkugel und dem Triggerpunkt der Messung wird in den Durchmesser der Messtasterkugel mit eingerechnet. Somit ist eine Kalibrierung auch dann sinnvoll, wenn der physikalische Durchmesser der Messtasterkugel genau bekannt ist.
Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigTouchprobe.nc muss vorhanden sein und die entsprechenden Parameter (bis auf die zu identifizierenden Kalibrierparameter) müssen vor der Verwendung der Zyklen konfiguriert werden, da ansonsten die Zyklen nicht lauffähig sind.
Wird während der Messung kein Messsignal ausgelöst, stoppt die Maschine mit der Fehlermeldung: „Es wurde kein Werkstück gefunden, bitte überprüfen Sie die Messstrecke" P-ERR-13413.
Wird während der Positionierung eine Messung erkannt, stoppt die Maschine mit einer Fehlermeldung: „Es gab eine Kollision während der Positionierung, Fahrbereich überprüfen"P-ERR-13414.
Die gemessenen Ergebnisse werden in V.CYC-Variablen (Ausgabevariablen) geschrieben und können in den Post-Dateien verarbeitet werden. Eine Übersicht über vorhandene Ausgabevariablen befindet sich im jeweiligen Zykluskapitel.
Hinweis | |
Zyklen, die die Verschiebung des Messtasters ausgeben, beinhalten eine Drehung der Spindel und sind auf eine Messung mit der Rückseite des Messtasters angewiesen. Ist dies nicht möglich, darf der Zyklus nicht ausgeführt werden. |