Parameter
Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.
Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P2 | Bohrungsdurchmesser |
@P22 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse in die Bohrungen |
@P29 | Lochkreisdurchmesser |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt. |
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse |
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse |
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke im Messvorschub gefahren |
@P14 | Winkel des Lochkreises [Grad] Standardwert = 360 |
@P15 | Winkel zwischen den Bohrungen - Alternativ kann die Angabe über @P30 gemacht werden |
@P16 | Startwinkel [Grad] Standardwert = 0 |
@P30 | Anzahl Bohrungen Falls nicht vorgegeben, wird die Anzahl der Bohrungen aus den Winkelwerten bestimmt. |
@P33 | Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]Standardwert = 5 |
Die Anzahl der Bohrungen kann über den Winkel zwischen den Bohrungen oder die Anzahl der Bohrungen definiert werden. Die Angabe von @P15 und @P30 in einem Zyklus ist nicht zulässig.
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.