Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P2

Bohrungsdurchmesser

@P5

Messweg in der Y-Achse (inkrementell)

Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver Y-Richtung

Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer Y-Richtung

@P22

Messtiefe

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS)

G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59

Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G"

Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben

Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.

@P12

Sollwinkel [Grad]

Standardwert = 0

@P13

Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren in der Bohrung

Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke in der Bohrung im Messvorschub gefahren

@P17

Vorpositionierung entlang der X-Achse über der Bohrung

Standardwert = 0

@P18

Vorpositionierung entlang der Y-Achse über der Bohrung

Standardwert = 0

@P19

Vorpositionierung entlang der Z-Achse über der Bohrung

@P33

Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]

Standardwert = 5

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.