Parameter
Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.
Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P2 | Bohrungsdurchmesser |
@P4 | Messweg in der X Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver X-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer X-Richtung |
@P22 | Messtiefe |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt. |
@P12 | Sollwinkel (Der Sollwinkel wird mit dem ermittelten C-Wert verrechnet) [Grad] Ermittelter C-Wert - @P12 = V.CYC.SysRetC Standardwert = 0 |
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren in der Bohrung Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke in der Bohrung im Messvorschub gefahren |
@P17 | Vorpositionierung entlang der X-Achse über dem Zapfen Standardwert = 0 |
@P18 | Vorpositionierung entlang der Y-Achse über dem Zapfen Standardwert = 0 |
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse über der Bohrung |
@P33 | Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht Standardwert = 5 |
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.