Parameter

Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.

Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P2

Zapfendurchmesser

@P22

Messtiefe

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS)

G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59

Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G"

Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben

Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.

@P12

Sollwinkel (Der Sollwinkel wird mit dem ermittelten C-Wert verrechnet) [Grad]

Ermittelter C-Wert - @P12 = V.CYC.SysRetC

Standardwert = 0

@P13

Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren [mm, inch]

Standardwert = Durchmesser des Tasters

@P17

Vorpositionierung entlang der X-Achse über dem 2. Zapfen

Standardwert = 0

@P18

Vorpositionierung entlang der Y-Achse über dem 2. Zapfen

Standardwert = 0

@P19

Vorpositionierung entlang der Z-Achse über dem 2. Zapfen

Standardwert ist die Startposition über dem 1. Zapfen

@P29

Durchmesser des 2. Zapfens (Standard = Durchmesser des ersten Zapfens)

@P33

Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]

Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht

Standardwert = 5

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.