Parameter

Erforderliche Versorgungsparameter

Zyklusparameter

Beschreibung

@P66

Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch]

Nur positive Werte sind zulässig.

@P130

Messabstand in XY zwischen erster und zweiter Messposition [mm, inch]

Nur positive Werte sind zulässig.

Optionale Versorgungsparameter

Zyklusparameter

Beschreibung

@P13

Abstand für die seitliche Messung [mm, inch]

Standardwert = Aktueller Werkzeugdurchmesser

@P23

Wiederholungen der Feinmessungen

Standardwert = 1

@P33

Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch]

Zusätzlicher Verfahrweg nach dem Erreichen der erwarteten Werkzeugkante.

Standardwert = Aktueller Werkzeugradius (V.G.WZ_AKT.R)

@P37

Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung.

Standardwert = 1/100 (1/2 aktueller Werkzeugdurchmesser) (1/100 * V.G.WZ_AKT.R)

Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben.

@P67

Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch]

Nur positive Werte sind zulässig.

Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen.

Standardwert = 0

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Logging

Für diesen Zyklus wurde die Logging-Funktionalität aktiviert.