Ausgabevariablen

Variable

Wert

V.CYC.SysRetToolIsWorn

Werkzeug ist verschlissen (0=Nein, 1=Ja)

V.CYC.SysRetToolIsBroken

Werkzeug ist gebrochen (0=Nein, 1=Ja)

V.CYC.SysRetToolLength

Ermittelte Werkzeuglänge

V.CYC.SysRetToolOffsetLength

Ermittelte Werkzeuglängendifferenz

V.CYC.SysRetMeasPointsZ[n][3]

Einzelne Messpunkte der Längenmessung

Informationen zur Verwendung der Ausgabevariablen siehe Handhabung von Ausgabevariablen. Siehe Informationen zur Verwendung der Ausgabevariablen.

Die Übertragung der Ergebniswerte in die Werkzeugdatenbank kann beispielsweise durch Verwendung von Externe Variablen im Post-Programm erfolgen.

Messpunkte-Array

Das Array V.CYC.SysRetMeasPointsZ enthält die X-, Y- und Z-Koordinaten jedes einzelnen Messpunkts. Der zweite Index gibt die Achse an: [0] = X, [1] = Y, [2] = Z.

Das Array muss vor dem Zyklusaufruf mit ausreichender Größe deklariert werden.

#VAR
  V.CYC.SysRetMeasPointsZ[<Anzahl Messungen>][3]
#ENDVAR
 
L CYCLE[...]

Hinweis: Wird der Zyklus mit einer Wiederholungsanzahl (@P23) größer als 1 aufgerufen, enthält das Array nach Zyklusende ausschließlich die Messpunkte des letzten Messdurchgangs.

Sind die Arrays nicht deklariert, werden sie vom Zyklus automatisch mit der Mindestgröße angelegt. Sind sie bereits deklariert, prüft der Zyklus die Größe und gibt einen Fehler aus, wenn sie zu klein sind.