Nullpunktverschiebungsgruppe (np_grp[i].*)
In einer Nullpunktverschiebungsgruppe sind die Nullpunktverschiebungen zusammengefasst, die bei Programmierung einer der G-Funktionen 'G53' - 'G59' oder 'G159' angewählt werden.
Strukturname | Index |
np_grp[i] | i = 0 ... 96 (Anzahl der Nullpunktverschiebungsgruppen: 97, applikationsspezifisch) |
![]() | Folgender Zusammenhang besteht zwischen G-Funktion und Nullpunkt- |
G-Funktion | Anwahl über G159 | Nullpunkt- |
G53 oder | G159 = 0 | 0 |
G54 oder | G159 = 1 | 1 |
G55 oder | G159 = 2 | 2 |
G56 oder | G159 = 3 | 3 |
G57 oder | G159 = 4 | 4 |
G58 oder | G159 = 5 | 5 |
G59 oder | G159 = 6 | 6 |
| G159 = 7 | 7 |
| G159 = 8 | 8 |
| G159 = 9 | 9 |
| G159 = 10 | 10 |
| : | : |