Übersicht
Aufgabe
Überwachen von 3D-Körpern durch die Definition von Arbeits- oder Schutzräumen in zylindrischer oder polygoner Form mit einer konstanten Höhe.
Eigenschaften
Die Arbeits-/Schutzraumüberwachung mit Überwachung des Werkzeugmittelpunktes ist möglich bei
- Automatikbetrieb in Verbindung mit:
- Linearen Bewegungssätzen
- Zirkularen Bewegungssätzen (gleich in welcher Orientierung G17/G18/ G19)
- Kinematischen Transformationen
- Polynomkonturen (Überwachung der je nach Dynamik und Steigung berechneten Stützpunkte für das Polynom)
- Helikalen Bewegungen
- Bezugspunktverschiebungen mit G92, G54
- Kartesischen Transformationen #(A)CS ab CNC-Version V2.11.2015
- aktivem Handbetrieb ab CNC-Version V3.1.3068.9 in Verbindung mit:
- Exklusivem (G200) oder inklusivem Modus (G201/G202)
- Kinematischen Transformationen
Parametrierung und Programmierung
Arbeits-/Schutzräume werden direkt im NC Programm durch #-Befehle kanalspezifisch definiert.
Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.