Arbeits-/Schutzraumüberwachung für 2-Pfadanwendung
Bei der Definition von Arbeits- oder Schutzräumen bei 2-Pfadanwendungen können die Grenzen in (I)MCS Koordinaten ebenfalls mit Polygonen oder Kreisen festgelegt werden.
Die dritte Dimension also die Z Achse wird auf dem Sekundärpfad überwacht.
![]() | Funktionalität verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.42. |



Programmierbeispiel
Definition eines Arbeitsraums bei einer 2-Pfadanwendung
N040 #CONTROL AREA START [ID=1 WORK MONITOR_LVL = "IMCS" POLY MIN_EXCUR = -100 MAX_EXCUR = 100]
N050 : G0 X200 Y0 : G0 U150 V0
N060 : G0 X200 Y200 : G0 U150 V150
N070 : G0 X-200 Y200 : G0 U-150 V150
N080 : G0 X-200 Y-200 : G0 U-150 V-150
N090 : G0 X200 Y-200 : G0 U150 V-150
N100 : G0 X200 Y0 : G0 U150 V0
N110 #CONTROL AREA END