Übersicht
![]() | Diese Funktionalität ist Bestandteil einer lizenzpflichtigen Zusatzoption. |
Aufgabe
Maschinenschwingungen können das Bearbeitungsergebnis einer Werkzeugmaschine negativ beeinflussen. Besonders kritisch ist dabei die Eigenfrequenz der Maschine oder Frequenzen, die durch das Bearbeitungsprogramm entstehen. Diese können zu einer Anregung der Maschine führen.
Die Funktionalität Vibration Guard ermöglicht:
- die gezielte Glättung von Sollwertverläufen auf Achsebene um kritische Anregungen zu minimieren/vermeiden
- die Vorgabe einer maximal zulässigen Toleranz zur Begrenzung von Konturabweichungen bedingt durch die Glättung der Sollwerte
![]() | Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3075.02 |
Programmierung / Parametrierung
Die Parametrierung und Aktivierung der Funktionalität kann
- sowohl über die Achslisten als auch
- über den Programmierbefehl #VIB GUARD im NC-Programm erfolgen.
Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.