Werkzeugversätze
Die Befehle #FACE und #CYL führen zur impliziten Kinematikanwahl. Im NC-Programm muss daher weder eine Kinematik-ID mit #KIN ID [..] noch eine Transformationsanwahl mit #TRAFO ON erfolgen.
Werkzeugversätze für die Stirnflächenbearbeitung
Die Stirnflächenbearbeitung unterstützt 2 Maschinentypen (Dreh-/Fräsmaschine). Die entsprechenden Werkzeugversätze müssen in den zugeordneten Versatzdaten der Kinematik-ID's 13 oder 14 in den Kanalparametern eingetragen werden. Alternativ, kann dies auch in den Werkzeugdaten erfolgen.
Beispiel
Beispiele für Einträge in den Kanalparametern
Für CNC-Versionen ab V3.00
#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 13):
#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Fräsmaschine (KIN-ID 14):
CNC-Versionen < V3.00
#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 13):
#FACE[], Stirnflächenbearbeitung Fräsmaschine (KIN-ID 14):
Werkzeugversätze für die Mantelflächenbearbeitung
Die Mantelflächenbearbeitung führt implizit die Anwahl der Kinematik mit der ID 15 durch.
#CYCL[], Mantelflächenbearbeitung Drehmaschine (KIN-ID 15):
CNC-Versionen ab V3.00
CNC-Versionen < V3.00