Methoden der Transformation
Folgende Methoden sind bei Erstellung einer Transformation zu implementieren (TcNcKinematicsInterfaces.h).
- virtual HRESULT TCOMAPI Forward (PTcCncTrafoParameter p)=0;
- virtual HRESULT TCOMAPI Backward (PTcCncTrafoParameter p)=0;
- virtual HRESULT TCOMAPI TrafoSupported (PTcCncTrafoParameter p, bool fwd)=0;
- virtual HRESULT TCOMAPI GetDimensions (PULONG pForwardInput, PULONG pForwardOutput)=0;
Forward | Transformation der Achspositionen in das Programmierkoordinatensystem. |
PTcCncTrafoParameter *p | Aktuelle Parameter der Transformation |
Backward | Transformation der Programmierkoordinaten in das Achskoordinatensystem. |
PTcCncTrafoParameter *p | Aktuelle Parameter der Transformation |
GetDimension | Bei Anwahl der Transformation wird die Abfrage der Konfiguration (notwendigen Achszahlen) einmalig durchgeführt. |
ULONG * pForwardInput | Anzahl der Eingangskoordinaten der Vorwärtstransformation ( = Anzahl der Ausgangskoordinaten der Rückwärtstransformation) |
ULONG * pForwardOutput | Anzahl der Ausgangskoordinaten der Vorwärtstransformation (= Anzahl der Eingangskoordinaten der Rückwärtstransformation) |
TrafoSupported | Initialisierung der Transformation und Abfrage von Optionen |
PTcCncTrafoParameter *p | Aktuelle Parameter der Transformation |
bool fwd |
|
![]() | Im Konstruktor der Klasse „ITcCncTrafoPosOri“ müssen zur Dimensionierung der Eingangs- und Ausgangskoordinaten die entsprechenden Member-Variablen initialisiert werden. |

Erweiterung der Transformation für Koppelkinematik und 3D-Abstandsregelung
Funktionalität verfügbar ab V3.01.3081.7, V3.1.3115.0 bzw. V4.19.0.0
Soll mit der erstellten Transformation auch die Möglichkeit bestehen die Koppelkinematik oder 3D-Abstandsregelung zu nutzen, müssen folgende Funktionen zusätzlich implementiert werden.
PosOriToMcs | Transformation von einer Position und Orientierung in MCS Koordinaten |
PTcCncPosOriParameter *p | Aktuelle Parameter der Transformation |
McsToPosOri | Transformation von MCS Koordinaten in eine Position und Orientierung. |
PTcCncPosOriParameter *p | Aktuelle Parameter der Transformation |