Bedeutung sonstiger M-Funktionen
N° | DIN/ISO Code | Beschreibung | TwinCAT Code | Konformitätscheck |
|---|---|---|---|---|
1 | M00 | Programmierter Halt | M00 | konform |
2 | M01 | Wahlweiser Halt | M01 | konform |
3 | M02 | Programmende | M02 | konform |
4 | M03 | Spindeldrehung im Uhrzeigersinn (Klasse 1-3) oder Schneiden an (Klasse 4) | M03 | konform (Bedeutung ist konfigurierbar) |
5 | M04 | Spindeldrehung gegen den Uhrzeigersinn (Klasse1-3) oder Schneiden aus (Klasse 4) | M04 | konform (Bedeutung ist konfigurierbar) |
6 | M05 | Spindelstopp (Klasse1-3) oder nicht belegt (Klasse 4) | M05 | konform (Bedeutung ist konfigurierbar) |
7 | M06 | Werkzeugwechsel | M6 or not assigned | Implizierter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde) |
8 | M10 | Klemmen | M10 |
|
9 | M11 | Lösen | M11 |
|
10 | M17 | Nicht belegt | M17 | Unterprogrammende |
11 | M19 | Spindelpositionierung (Klasse 1-3) oder nicht belegt (Klasse 4) | M19 | konform (Bedeutung ist konfigurierbar) |
12 | M29 | Nicht belegt | M29 | Unterprogrammende |
13 | M30 | Programmende | M30 | konform |
14 | M40 | Automatisches Getriebeschalten (Klasse1-3) oder unbelegt | M40 oder nicht zugeordnet | konform |
15 | M41 | Getriebestufe 1 (Klasse1-3) oder frei | M41 oder nicht zugeordnet | konform |
16 | M42 | Getriebestufe 2 (Klasse1-3) oder frei | M42 oder nicht zugeordnet | konform |
17 | M43 | Getriebestufe 3 (Klasse1-3) oder frei | M43 oder nicht zugeordnet | konform |
18 | M44 | Getriebestufe 4 (Klasse1-3) oder frei | M44 oder nicht zugeordnet | konform |
19 | M45 | Getriebestufe 5 (Klasse1-3) oder frei | M45 oder nicht zugeordnet | konform |
20 | M48 | Überlagerungen wirksam (z.B. Override) | G166/G167 | Anwahl Bahn/Spindeloverride 100% (Satzweise) |
21 | M49 | Überlagerungen unwirksam | nicht zugeordnet |
|
22 | M60 | Werkstückwechsel | nicht zugeordnet |
|
Die Bedeutungen aller weiteren M-Funktionen sind einstellbar, abhängig von der spezifischen verwendeten Klasse, die im DIN/ISO-Code definiert wurde. | ||||