Bedeutung von G-Funktionen

DIN/ISO Code

Beschreibung

TwinCAT Code

Konformitätscheck

1

G00

Eilgang

G00

konform

2

G01

Lineare Interpolation mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit

G01

konform

3

G02

Zirkulare Interpolation im Uhrzeigersinn mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit

G02

konform

4

G03

Zirkulare Interpolation im Gegenuhrzeigersinn mit programmierter Vorschubgeschwindigkeit

G03

konform

5

G04

Programmierbare Verweilzeit

G04

konform

6

G05

Nicht belegt

G05

Direkte tangentiale An-/Abwahl der Werkzeugradiuskorrektur

7

G06

Anwahl Spline-Interpolation

G151

konform

8

G07

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

9

G08

Beschleunigung am Satzanfang

G08

konform

10

G09

Verzögerung am Satzende

G09

konform

11

G10

Nicht belegt

G10

Konstante Vorschubgeschwindigkeit bei Werkzeugradiuskorrektur

12

G11

Nicht belegt

G11

Angepasste Vorschubgeschwindigkeit bei Werkzeugradiuskorrektur

13

G12

Nicht belegt

G12

Abwahl der Eckenverzögerung

14

G13

Nicht belegt

G13

Anwahl der Eckenverzögerung

15

G14

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

16

G15

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

17

G16

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

18

G17

Auswahl der Arbeitsebene XY

G17

konform

19

G18

Auswahl der Arbeitsebene ZX

G18

konform

20

G19

Auswahl der Arbeitsebene YZ

G19

konform

21

G20

Nicht belegt

G20

Abwahl Spiegelung

22

G21

Nicht belegt

G21

Spiegelung der programmierten Bahn an der Y-Achse

23

G22

Nicht belegt

G22

Spiegelung der programmierten Bahn an der X-Achse

24

G23

Nicht belegt

G23

Überlagerung von G21 und G22

25

G24

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

26

G25

Nicht belegt

G25

Geradenübergänge bei WRK

27

G26

Nicht belegt

G26

Kreisübergänge bei WRK

28

G27

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

29

G28

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

30

G29

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

31

G30

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

32

G31

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

33

G32

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

34

G33

Gewindeschneiden, konstante Steigung

G33

konform

35

G34

Gewindeschneiden, zunehmende Steigung

Nicht zugeordnet

 

36

G35

Gewindeschneiden, abnehmende Steigung

Nicht zugeordnet

 

37

G36

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

38

G37

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

39

G38

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

40

G39

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

41

G40

Werkzeugradiuskorrektur deaktivieren

G40

konform

42

G41

Werkzeugradiuskorrektur links der Kontur aktivieren

G41

konform

43

G42

Werkzeugradiuskorrektur rechts der Kontur aktivieren

G42

konform

44

G43

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

45

G44

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

46

G45

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

47

G46

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

48

G47

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

49

G48

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

50

G49

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

51

G50

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

52

G51

Nicht belegt

G51

Anwahl Durchmesserprogrammierung

53

G52

Nicht belegt

G52

Abwahl Durchmesserprogrammierung

54

G53

Aufheben der Nullpunktverschiebung

G53

konform

55

G54

Anwahl der Nullpunktverschiebung 1

G54

konform

56

G55

Anwahl der Nullpunktverschiebung 2

G55

konform

57

G56

Anwahl der Nullpunktverschiebung 3

G56

konform

58

G57

Anwahl der Nullpunktverschiebung 4

G57

konform

59

G58

Anwahl der Nullpunktverschiebung 5

G58

konform

60

G59

Anwahl der Nullpunktverschiebung 6

G59

konform

61

G60

Nicht belegt

G60

Genauhalt (Anhalten am Satzende, danach Bewegung fortsetzen im nächsten Satz)

62

G61

Nicht belegt

G61

Anwahl Polynomüberschleifen

63

G62

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

64

G63

Gewindebohren

G63

konform

65

G64

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

66

G65

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

67

G66

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

68

G67

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

69

G68

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

70

G69

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

71

G70

Eingaben in Zoll (Inch)

G70

konform

72

G71

Eingaben metrisch

G71

konform

73

G72

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

74

G73

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

75

G74

Referenzpunktfahrt

G74

konform

76

G75

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

77

G76

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

78

G77

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

79

G78

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

80

G79

Nicht belegt

Nicht zugeordnet

 

81

G80

Bearbeitungszyklus beenden

G80 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

82

G81

Zyklus Bohren, Zentrieren

G81 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

83

G82

Zyklus Bohren, Plansenken

G82 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

84

G83

Zyklus Tieflochbohren, Späne brechen

G83 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

85

G84

Zyklus Gewindebohren

G84 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

86

G85

Zyklus Ausbohren 1

G85 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

87

G86

Zyklus Ausbohren 2

G86 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

88

G87

Zyklus Ausbohren 3

G87 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

89

G88

Zyklus Ausbohren 4

G88 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

90

G89

Zyklus Ausbohren 5

G89 oder nicht zugeordnet

Impliziter Unterprogrammaufruf (falls Name konfiguriert wurde)

91

G90

Absolute Massangabe

G90

konform

92

G91

Inkrementelle Massangabe

G91

konform

93

G92

Bezugspunktverschiebung

G92

konform

94

G93

Zeitreziproke Vorschubgeschwindigkeit in 1/min.

G93

Bearbeitungszeit in Sekunden

95

G94

Vorschubgeschwindigkeit in mm/min, inch/min, Grad/min

G94

konform

96

G95

Vorschubgeschwindigkeit in mm/Umdrehung, inch/Umdrehung

G95

konform

97

G96

Konstante Schnittgeschwindigkeit m/min

G96

konform

98

G97

Spindeldrehzahl in U/min

G97

konform

99

G98

Nicht belegt

G98

Negativen Softwareendschalter setzen

100

G99

Nicht belegt

G99

Positiven Softwareendschalter setzen

Ende der DIN/ISO-Definition