Beispiele
Programmierbeispiel
CANopen-Antrieb mit Lageregelung im Antrieb
# [10-3Grad/s] -> 1200000 10-3Grad/s = 200 U/min
antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on 1200000
# [10-3Grad/s] -> 300000 10-3Grad/s = 50 U/min
antr.sai_op_mode_change.v_position_control_on 300000
# Berücksichtigung der Geschwindigkeitsvorsteuerung
antr.sai_op_mode_change.feed_forward_v_weighting 500
antr.nbr_delay_cycles 4
# CANopen-Kv : 0x30C0:01 [1/s]
# CNC Kv : [0.01/s]
getriebe[0].kv 2000
#Wegauflösung des Antriebs [Incr./U]
#Wegauflösung CNC [Incr./0.0001°]
getriebe[0].wegaufz 1048576
getriebe[0].wegaufn 3600000
#Normierung der Geschwindigkeit CNC [Incr./0.001°]
antr.v_time_base 0 (0=min,1=sec,2=ta)
antr.v_reso_num 1
antr.v_reso_denom 36
Programmierbeispiel
SERCOS-Antrieb mit Lageregelung im Antrieb
# 0-main mode, 1-1st auxiliary, 2-2nd auxiliary, 3-3rd auxiliary
antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on 1
# [10-3Grad/s] -> 1200000 10-3Grad/s = 200 U/min
antr.sai_op_mode_change.v_position_control_on 1200000
# [10-3Grad/s] -> 300000 10-3Grad/s = 50 U/min
antr.velocity_position_control_off 300000
# default ist 1
antr.nbr_delay_cycles 4
# CNC Kv : [0.01/s]
getriebe[0].kv 6666
Programmierbeispiel
SERCOS-Antrieb mit Lageregelung in der CNC
# Betriebsart Lageregelung in der CNC
antr.operation_mode CNC_POSITION_CONTROL
# [10-3Grad/s] -> 1200000 10-3Grad/s = 200 U/min
antr.sai_op_mode_change.v_velocity_control_on 1200000
# [10-3Grad/s] -> 300000 10-3Grad/s = 50 U/min
antr.sai_op_mode_change.v_position_control_on 300000
# CNC Kv : [0.01/s]
getriebe[0].kv 10000
# Skalierung Stellgroesse [°/min]:
# 1000 °/min = 10000000°/360° * 10^-4 U/min
getriebe[0].multi_gain_z 10000000
getriebe[0].multi_gain_n 360