Spindeldrehzahl – Bahnbewegung
Für den Beginn der Bearbeitungsbewegung ist es notwendig, dass die Spindel die programmierte Drehzahl erreicht hat. Über den Parameter P-CHAN-00081 (s_synch) kann für jede Spindel eine Synchronisationsart für die Drehzahl festgelegt werden.
![]() | Die Synchronisationsart der S-Funktion ist wirkungslos, wenn im gleichen NC-Satz eine Spindel M-Funktion programmiert wurde. Eine Synchronisation findet dann nur entsprechend der Einstellungen für die Spindel M-Funktion statt. Es gilt folgende Prioritätsreihenfolge: M19 > M3/M4/M5 > S |
Beispiel
1: Spindel asynchron zur Bahnbewegung
spindel[i].s_synch 0x00000002 Ausgabe vor, Synch. vor Satz
spindel[i].m3_synch 0x00000001 Ohne Synchronisation
N10 X0 Y0 G0
N20 X40 Y40 G1 F1500 M3 S500 ;Wegen M3 keine Synchronisation
;Bewegung startet sofort
N30 M3 S100 X0 Y0 ;Bahn führt die Bewegung aus, ohne zu warten,
;bis Spindeldrehzahl erreicht ist
Beispiel
2: Spindel synchronisiert zur Bahnbewegung
spindel[i].s_synch 0x00000002 Ausgabe vor, Synch. vor Satz
spindel[i].m3_synch 0x00000001 Ohne Synch.
N10 M3 X0 Y0 G0
N20 X40 Y40 G1 F1500 S500 ;Bahnbewegung startet erst, wenn
;Spindeldrehzahl erreicht wurde
N30 S100 X0 Y0 ;Bahn wartet mit Ausführung der Bewegung,
;bis Spindeldrehzahl erreicht ist