Hauptspindel
Die Hauptspindel kann zusammen mit bestimmten Standardfunktionalitäten (z.B. Gewindebohren, Getriebeschalten etc.) in der herkömmlichen DIN-Syntax programmiert werden.
Die Definition der Hauptspindel erfolgt über die Belegung des Parameters P-CHAN-00051. Hier wird die logische Achsnummer einer der Spindeln eingetragen, die in der Kanalparameterliste konfiguriert sind. Diese Spindel ist nach dem Hochlauf der Steuerung die Hauptspindel.
Durch den NC-Befehl #MAIN SPINDLE, siehe [PROG], kann jede andere Spindel im System zur Hauptspindel definiert werden.
Der Hauptspindel wird über den Parameter P-CHAN-00053 (main_spindle_name) eine Achsbezeichnung zugeordnet, mit der sie im Teileprogramm angesprochen werden kann. Die Hauptspindel heißt immer S. Die Achsbezeichnungen der übrigen Spindeln müssen ebenfalls mit S beginnen, sind aber ansonsten frei wählbar.
![]() | Auch wenn nur eine Spindel im System vorhanden ist, muss diese als Hauptspindel konfiguriert werden. |
Parameter
P-CHAN-00051 | Logische Achsnummer der Hauptspindel |
P-CHAN-00053 | Bezeichnung der Hauptspindel |
Beispiel
Beispieldatensatz
Beispiel: Spindel S1 wird als Hauptspindel definiert.
Initialisierung in der Kanalparameterliste