PLC-Spindel

Die PLC-Spindel wird durch die PLC angesteuert.

PLC-Spindel 1:
PLC-Spindel

Die Spindelachse wird wie eine NC-Spindel konfiguriert und parametriert. Da kein realer Antrieb durch die NC zu versorgen ist, muss der Antriebstyp „Simulation“ oder „virtuell“ gewählt werden.

PLC-Spindeln werden von der CNC über die PLC-Schnittstelle (HLI) mit Drehzahl- bzw. Positionskommandos beauftragt. Die Ansteuerung findet durch die PLC statt. Die CNC erhält lediglich eine Quittierung für an die Spindel ausgegebene M-Funktionen.

Parameter für die PLC-Spindel

P-AXIS-00015

Betriebsmodus der Achse

P-AXIS-00016

Logische Nummer der Achse

P-AXIS-00018

Typ der Achse

P-AXIS-00020

Antriebstyp der Achse

P-CHAN-00007

Bezeichnung der Spindel

P-CHAN-00036

Logische Achsnummer der Spindel

P-CHAN-00051

Logische Achsnummer der Hauptspindel

P-CHAN-00053

Bezeichnung der Hauptspindel

P-CHAN-00082

Spindelanzahl