NC-Spindel
Die NC-Spindel wird durch einen Einzelachsinterpolator der Steuerung lagegeregelt betrieben.
![]() | Bei digitalen Antrieben (z.B. SERCOS) erfolgt die Regelung antriebsseitig. Hier können auch die Betriebsarten Drehzahl- oder Momenten-Regelung aktiviert werden. |
Parameter für die NC-Spindel
P-AXIS-00015 | Betriebsmodus der Achse |
P-AXIS-00016 | Logische Nummer der Achse |
P-AXIS-00018 | Typ der Achse |
P-AXIS-00020 | Antriebstyp der Achse |
P-CHAN-00007 | Bezeichnung der Spindel |
P-CHAN-00036 | Logische Achsnummer der Spindel |
P-CHAN-00051 | Logische Achsnummer der Hauptspindel |
P-CHAN-00053 | Bezeichnung der Hauptspindel |
P-CHAN-00082 | Spindelanzahl |