Aktivierung / Deaktivierung über HMI

Mit dem CNC-Objekt mc_command_block_ignore_w kann die Funktion "Satz ausblenden" an- bzw. abgewählt werden.

Mit den CNC Objekten

kann der Zustand kontrolliert werden.

CNC Versionen < V3.01.3021.1

Aktivierung / Deaktivierung über HMI 1:
Aktivieren des Standardausblendens im ISG-Objekt-Browsers

Wertebereich von mc_command_block_ignore_w: TRUE / FALSE

CNC Versionen >= V3.01.3021.1

Aktivierung / Deaktivierung über HMI 2:
Aktivieren Ausblendebenen im ISG-Objekt-Browser

Bei mc_command_block_ignore_w handelt es sich um eine Bitleiste, bei der die 10 unteren Bits verwendet werden, um die Ausblendebenen ein- bzw. auszuschalten.

Die Belegung der höheren Bits hat keine Wirkung, sie werden ignoriert.

Programmierbeispiel

Setzen von mc_command_block_ignore_w im ISG-Objekt-Browser

%skippingtest3.nc
N010 G00 X0 Y0 F500
N020 G1 X50
N030 F1000
/1 N040  G1 X80 Y10
/2 N050  G1 X100 Y20   ;wird übersprungen
/3 N060  G1 X120 Y30   ;wird übersprungen
/4 N070  G1 X140 Y40
/5 N080  G1 X160 Y50   ;wird übersprungen
/6 N090  G1 X180 Y60
/7 N100  G1 X160 Y70
/8 N110  G1 X140 Y80
/9 N120  G1 X100 Y90
/10 N130 G1 X40 Y100
N140 G1 X0 F2000
N150 G1     Y0
N160 M30