Erweitertes Ausblenden (Ausblendebenen)

Die Funktionalität ist ab CNC Version V3.01.3021.1 verfügbar.

Hinweis

Änderung der Schnittstelle zu HMI und SPS.

Für die Ausblendebenen (Skiplevel) wurde der Datentyp der Schnittstelle von BOOL auf 32 Bit (UNS32) geändert.

Bei der Erweiterung kann der Anwender unterschiedliche Ausblendebenen im NC-Programm verwenden. Diese Ausblendebenen werden am Bedienfeld (HMI) oder über die SPS vor oder nach Hauptprogrammstart gesetzt.

Beim erweiterten Ausblenden wirken geänderte Ausblendeinstellungen während aktivem NC-Programm sofort. Definierte Haltepunkte für die sichere Übernahme und Wirksamkeit dieser geänderten Ausblendeinstellungen im NC-Programm können z.B. durch M-Funktionen mit anschließendem #FLUSH WAIT realisiert werden.

Syntaktisch wird zusammen mit dem "/"-Zeichen eine Ziffer programmiert, welche die Ausblendebene definiert. Die maximale Anzahl an Ausblendebenen beträgt 10. Sie ist nicht parametrierbar.

Syntax

Ausblendebene

Hexwert an Schnittstelle

Dezimalwert an Schnittstelle

/1

Eins

0x001

1

/2

Zwei

0x002

2

/3

Drei

0x004

4

/4

Vier

0x008

8

/5

Fünf

0x010

16

/6

Sechs

0x020

32

/7

Sieben

0x040

64

/8

Acht

0x080

128

/9

Neun

0x100

256

/10

Zehn

0x200

512

Beispiel:

/5 N100 G00 X150   ;Satz wird überlesen, wenn Ausblendebene 5 (0x010) gesetzt ist.

Gleichzeitig wirksame Ausblendebenen werden durch bitweise Veroderung aktiviert.

Beispiel:

Aktivieren aller Ausblendebenen erfolgt durch Setzen von 0x3FF.

Erweitertes Ausblenden (Ausblendebenen) 1:
An-/Abwahl Ausblendebenen über HMI oder SPS

Programmierbeispiel

Verwendung von Ausblendebenen

%skip_levels
N0 G0 X0 Y0 Z0
/1 N10 X1
/2 N20 Y2
/2 N25 Y2.5
/3 N30 Z3
/4 N40 X-1
/4 N45 X-1.5
/  N47 X-1.8    ;Standardausblenden
/10 N50 Y-2
/100 N60 Z-30   ;Fehler 21655
N999 M30

Der gültige Wertebereich der Ausblendebenen ist 1 - 10. Ein programmierter Wert außerhalb des Bereichs erzeugt Fehler ID 21655.

Aus Kompatibilitätsgründen werden die Ausblendebenen "/" und "/1" jeweils durch das gleiche Bit 0x001 der Steuerbitleiste von HMI/SPS adressiert. Die Wirkung der Standardausblendebene "/" kann jedoch nur vor Hauptprogrammstart festgelegt werden und bleibt bis Programmende konstant. Änderungen der Ausblendebenen während aktivem NC-Programm beeinflussen dann nur noch evtl. programmierte "/1" Ebenen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird empfohlen, "/" und "/1" nicht im gleichen NC-Programm zu verwenden.