Definition/Aktivierung eines Basiskoordinatensystems (#BCS)
![]() | Diese Funktionalität ist verfügbar ab V3.1.3079.36 |
Das Basiskoordinatensystem (BCS) dient zur Kompensation von Verschiebungen zum Basissystem.
Syntax der BCS-Programmierung: |
Definition und Speicherung eines BCS: #BCS DEF [ [<BCS-ID>] ] [ <v1>,<v2>,<v3>,<φ1>,<φ2>,<φ3> ] Definition und Speicherung mit gleichzeitiger Aktivierung: #BCS ON [ [<BCS-ID>] ] [ <v1>,<v2>,<v3>,<φ1>,<φ2>,<φ3> ] |
#BCS ON [<BCS-ID>] | Anwahl eines gespeicherten BCS |
#BCS ON | Anwahl des zuletzt definierten BCS |
#BCS OFF | Abwahl des zuletzt aktivierten BCS Der Parameter BCS-ID darf hier nicht programmiert werden, da nur die Abwahl des zuletzt aktivierten BCS erlaubt ist. |
<BCS-ID> | Koordinatensystem-ID. Bei Programmstart wird die BCS-ID mit dem Standardwert 1 belegt. Wird bei #BCS DEF bzw. #BCS ON die BCS-ID nicht programmiert, so wird dafür die nächste freie BCS-ID automatisch ermittelt. BCS dieser Art sind jedoch nach ihrer Abwahl mit #BCS OFF nicht mehr verfügbar! |
<vi> | Komponenten des translatorischen Verschiebungsvektors in [mm, inch]. (Diese beziehen sich auf die Hauptachsen in der Reihenfolge bei G17). |
<φi> | Drehwinkel in [°]. |
| Hinweis: Die Komponenten von Verschiebung und Drehung sind durch Kommas getrennt. Lücken in der Reihenfolge können durch aufeinanderfolgende Kommas ", ," markiert werden. Zur besseren Lesbarkeit wird jedoch empfohlen, diese Komponenten mit 0 zu programmieren. Beispiel: [,,10,,,45] ↔ [0,0,10,0,0,45] Eine verkürzte Programmierung der Komponenten ist ebenfalls zulässig. Beispiel: [0,0,10] nur Verschiebung [0,0,10,0,30] Verschiebung und 2 Drehwinkel |
Das BCS ist haltend wirksam und kann unabhängig von einem CS/ ACS an- bzw. abgewählt werden.
Im BCS können Nullpunkt- und Bezugspunktverschiebungen programmiert werden. Diese sind allerdings nur bis zur Abwahl des BCS gültig und werden nicht gespeichert.
#BCS OFF ALL | Abwahl aller BCS |