Laden der Defaultachskonfiguration (#AX DEF DEFAULT)
Durch die Angabe von DEFAULT kann die Grundkonfiguration entsprechend der Kanalparameterliste [1]-5 hergestellt werden. Auch die Kombination mit Logikschaltern und zusätzlichen Achsanforderungen ist möglich:
Syntax: |
#AX DEF DEFAULT |
oder |
#AX DEF DEFAULT [NAM, NBR, IDX] { [<Achstauschsequenz> {,<Optionen>} ] } |
Beispiel
Ausgangslage für das nachfolgende NC-Programm ist die in der Tabelle aufgeführte Standardachskonfiguration.
Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex |
X | 1 | 0 |
Y | 2 | 1 |
Z | 3 | 2 |
Zuordnung der Achsbezeichnungen, logischen Achsnummern und Achsindizes nach N10:
Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex |
X | 1 | 0 |
|
| 1 |
Y1 | 4 | 2 |
Z1 | 5 | 3 |
Z | 3 | 4 |
Wiederherstellen der Standardachskonfiguration:
Zuordnung der Achsbezeichnungen, logischen Achsnummern und Achsindizes nach N10:
Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex |
X | 1 | 0 |
Y | 2 | 1 |
Z | 3 | 2 |