TRC Option STRETCH_FACTOR
STRETCH_FACTOR=.. | Mit diesem Parameter kann bei spitz zulaufenden Außenecken die Umfahrungsstrategie beeinflusst werden. Der Wert des Parameters bestimmt die maximale Satzverlängerung. Die Länge ist abhängig vom verwendeten Werkzeugradius. Der Parameter hat nur Einfluss auf Außenecken mit einem Übergangswinkel größer 270 Grad. 1-9: Faktor für die mögliche Satzverlängerung |
![]() | Wird der STRETCH_FACTOR kleiner 1 oder größer als 9 programmiert, so wird eine Warnung ID-22007 ausgegeben und der Standardwert 1 gesetzt. |
![]() | Bei sehr spitzen Außenecken und sehr groß gewähltem STRETCH_FACTOR kann die Verlängerung des jeweiligen Satzes sehr groß werden. Extreme Satzverlängerungen sind möglich sowie mögliche Überschreitung des Softwareendschalters mit entsprechenden Fehlermeldungen (ID 120002/ ID120003) |
Das Verhalten der Option wird anhand der Satzübergänge Linear-Linear und Zirkular-Zirkular exemplarisch veranschaulicht. Die Funktionalität kann ebenfalls bei den Übergängen Linear-Zirkular sowie Zirkular-Linear eingesetzt werden.
| %stretch_test1.nc ( Verwenden des Standardwerts ) N040 #TRC[STRETCH_FACTOR= 1 ] |
| %stretch_test2.nc |
| %stretch_test3.nc |
| %stretch_test4.nc N040 #TRC[STRETCH_FACTOR = 1 ] |
| %stretch_test4.nc |
Wird bei den vorliegenden Geometrien der STRETCH_FACTOR noch weiter vergrößert, dann ändert sich die Parallelbahn nicht. Der Eckpunkt, wie bei Faktor 3, wird verwendet.