Beschleunigungsgewichtung (G130)
Mit den Funktionen G130 kann die Beschleunigung der Spindelachse verändert werden.
Eine Beeinflussung der Beschleunigung wird erreicht, indem man die entsprechenden Beschleunigungskennwerte prozentual verändert. Bei ruckbegrenztem Profil sind dies die Achsparameter P-AXIS-00001 und P-AXIS-00002.
Bei einer Programmierung mit G130 sind alle nicht bzw. noch nicht programmierten Achsen auf 100% eingestellt. Jede weitere Anwahl dieser Funktionen bezieht sich unabhängig von vorhergehenden Programmierungen auf 100%.
Zweimal hintereinander 50% programmiert bedeutet also, dass auf 50% und nicht auf 25% eingestellt wird. Eine Gewichtung über 100% hinaus ist bis zur Maximalbeschleunigung der Achse P-AXIS-00008 möglich.
![]() | Der Wert der Gewichtung bleibt über das Programmende erhalten und muss manuell zurückgesetzt werden. |
Programmierbeispiel
Beschleunigungsgewichtung (G130)