Gewichtungsfaktoren für Standzeit und Standweg (V.TLM)

Die Gewichtung der Standgrößen kann über das NC-Programm verändert werden. Die veränderbaren Faktoren dienen zur Anpassung der Standgrößenerfassung an den Werkzeugeinsatz.

Bei jedem mit dem T- bzw. D-Befehl (siehe P-CHAN-00482) eingeleiteten Werkzeugwechsel werden automatisch die komplette Werkzeug-ID, die Standzeit und der Standweg an die Werkzeugverwaltung geschickt. Anschließend werden alle Größen genullt und die Standgrößenerfassung für das neu eingewechselte Werkzeug startet.

Für die Programmierung der Gewichtungsfaktoren der Standzeit und des Standweges dienen die folgenden zwei Decodervariablen (Zugriff nicht synchron zur Echtzeit):

Syntax:

V.TLM.TIME_FACT

Gewichtungsfaktor der Standzeit ≥ 0.0

V.TLM.DIST_FACT

Gewichtungsfaktor des Standweges ≥ 0.0

Die Variablen sind schreib- und lesbar. Beim ersten Programmstart nach Steuerungshochlauf sind beide Faktoren 1.0 (100%). Im NC-Programm geänderte Faktoren sind über Programmende und Reset haltend wirksam. Sie müssen bei Bedarf wieder explizit im NC-Programm auf 1.0 zurückgesetzt werden, können aber auch mit Werten > 1.0 programmiert werden, falls dies erforderlich ist. Beide Variablen dürfen in einem NC-Satz beschrieben werden.

Beispiel

Bedingungen für die Erfassung: