Maschinenkinematik (#KIN ID)
![]() | Nicht im Umfang der Standardlizenz! Die Nutzung dieser Funktionalität erfordert die Lizenzierung des Erweiterungspaketes "Transformationen". |
Syntax zur Festlegung der Maschinen-/Werkzeugkopfkinematik: | |
#KIN ID [ [<kin_id>] ] | Festlegung Maschinen-/Werkzeugkopfkinematik |
<kin_id> | Kinematik-ID. Sie dient zur Identifizierung der in der Steuerung implementierten, maschinen- bzw. werkzeugkopfspezifischen Kinematiktypen. Ihre Default-Einstellung nach dem Steuerungshochlauf wird in P-CHAN-00032 parametriert. |
Über die Programmierung von #KIN ID ohne Parameter wird die Standard-Kinematik-ID eingestellt.
Weiterhin kann über die Belegung des Elements „kin_id“ in der Werkzeugdatenliste der Kinematikwechsel automatisch mit der Werkzeuganwahl durchgeführt werden.
Eine unbekannte Kinematik-ID führt bei Anwahl von RTCP, TLC oder TOOL ORI CS zur Ausgabe einer Fehlermeldung und zum Anhalten der Dekodierung.
Bei Anwahl von Kinematik-ID 0 wird ohne Warnung oder Fehlermeldung keine Kinematik aktiviert.
Hinweis | |
Ein Kinematikwechsel mit #KIN ID... bei aktivem RTCP oder TLC ist nicht erlaubt. |
Programmierbeispiel
Maschinenkinematik
(aus P-CHAN-00032 gültig.)
(aus P-CHAN-00032 gültig)
(internen Bibliothek unter der ID '2' )
(abgelegt ist)