Programmierbarer Spindeloverride (OVERRIDE)

Mit dieser Funktion kann die Spindeldrehzahl im NC-Programm beeinflusst werden. Der spindelspezifische programmierte Overridewert ist wirksam, wenn sich die entsprechende Spindel bewegt.

Ist zusätzlich auch noch ein externer Spindeloverride definiert, so ergibt sich der wirksame Override aus der Multiplikation der beiden Overridewerte.

Die Funktion G167 unterdrückt nur die Wirkung des externen Overridewertes.

Syntax:

<Spindelname> [ OVERRIDE SPEED_FACT.. ]

<Spindelname>

Name der Spindel

OVERRIDE

Kennung für die spindelspezifische Overrideprogrammierung. Muss immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein.

SPEED_FACT..

Overridefaktor für Drehzahlsätze in [0.1%-200%]

Programmierbeispiel

Programmierbarer Spindeloverride (OVERRIDE)

%spdl_override
N10 G01 X100 Y100 Z100 F1000
N20 S[M3 REV1000]
N40 S[OVERRIDE SPEED_FACT=20]
;Spindeloverride 20%
N50 X0
;G01 Bewegung mit S200
N60 Y0
;G01 Bewegung mit S200
N70 Z0
;G01 Bewegung mit S200
N60 S[OVERRIDE SPEED_FACT=100]
;Spindeloverride 100%
N90 Y100
;G01 Bewegung mit S1000
N100 Z100
;G01 Bewegung mit S1000
N110 X200 Y200
;G01 Bewegung mit S1000
N120 X300 Y300 Z200
;G01 Bewegung mit S1000
N130 M5
M30